Un concentré des nouveaux produits industriels sélectionnés par TraceParts
avec la participation de www.pei-france.com |
|
|
|
|
|
|
 |
Du nouveau dans le logiciel de FAO ! De la conception à la fabrication additive
|
Améliorez votre productivité en vous dotant de fonctionnalités d'usinage, d'outillage, de tôlerie et de fabrication additive. Votre usinage n'en sera que plus efficace et la conception de vos trajectoires d'outils s'en trouvera améliorée.
|
|
Solution Creo de FAO
|
|
 |
Module de surveillance des courantsRésiduels ou de charge
|
Spécialiste de la coupure de sécurité, de la commutation de sources, de la conversion d’énergie et de la mesure, Socomec lance un module pour son système de mesure Diris Digiware : le module Diris Digiware R-60 |
|
En savoir plus →
|
|
|
|
 |
Vis à billes NSKElle stimulent la production innovante d'énergie dans une centrale houlomotrice
|
L'énergie houlomotrice constitue la plus grande ressource inexploitée d'énergie renouvelable sur terre. En captant l'énergie contenue dans le mouvement des vagues, on pourrait produire de l'électricité pour les générations futures. La start-up suédoise Ocean Harvesting a mis au point une technologie révolutionnaire d'énergie houlomotrice susceptible de libérer cette ressource. Ce système innovant utilise les vis à billes haute résistance de NSK pour convertir le mouvement linéaire de haut en bas produit par la houle en un mouvement de rotation entraînant le générateur.
|
|
En savoir plus →
|
|
 |
Pompe intelligente à moteur ventilé de WiloWilo-Stratos Giga 2.0 est la première pompe intelligente à moteur ventilé
|
La pompe Wilo-Stratos Giga 2.0, première pompe intelligente à moteur ventilé de Wilo, inclut des interfaces analogiques et numériques pour l'intégration dans les systèmes d'automatisation des bâtiments. Elle offre un réglage et une visualisation des données en local par le biais de dispositifs mobiles via Bluetooth, une transparence maximale grâce aux données d'exploitation pour l'analyse et l'optimisation de la pompe et du système global.
|
|
En savoir plus →
|
|
|
|
 |
Scanner laser 2D/3D de haute performance
série scanCONTROL 30xx
|
Les scanners laser de la série scanCONTROL 30xx de Micro-Epsilon sont conçus pour les tâches de mesure dynamiques avec des exigences élevées en termes de résolution et de précision. Ils sont généralement utilisés dans l’automatisation, la surveillance de production et de processus et le contrôle de qualité.
Le mode High Dynamic Range sélectionnable (HDR) offre en plus un réglage du temps d’exposition innovant qui permet des résultats précis même sur les surfaces exigeantes.
|
|
En savoir plus →
|
|
 |
Résoudre les problèmes d’interférences Caméra acoustique de précision
|
Lorsque TenneT, l´un des principaux opérateurs européens de réseaux de transport d´électricité, a reçu un appel de l´Agence néerlandaise des radiocommunications pour enquêter sur un problème dans l´une de ses sous-stations qui causait d´importants problèmes de communication entre les pilotes et la tour de contrôle de l´aéroport de Rotterdam-La Haye, un outil de détection innovant s´est révélé être la solution pour une réponse rapide, sûre et efficace : la caméra acoustique de précision Fluke ii910.
|
|
En savoir plus →
|
|
|
|
TraceParts S.A.S – Parc Eco Normandie – 76430 Saint Romain – France Phone +33(0)232 794 426 – info@traceparts.com – www.traceparts.com RCS : Le Havre – SIRET : 433 949 625 000 19
Numéro de TVA intracommunautaire : FR53433949625
|
|
|
|
© copyright TraceParts S.A.S 1990-2022 - Tous droits réservés
|
|
|
|