logo tp
Design- und
Tech- Trends
für Konstrukteure & Entwickler
Eine Auswahl von Design- und Tech-Trends, ausgewählt von TraceParts - Juli 2026
Otto Ganter GmbH & Co. KG 

Otto Ganter GmbH & Co. KG

Der neue Ganter Katalog ist da!
Ganter

Ein Werkzeug, das keinen Akku braucht: Wir bleiben Ihrer Arbeitsweise treu und liefern Ihnen auch weiterhin die gedruckte Freiheit für Ihr Regal. Mit über 80.000 Normelementen und 2.464 Seiten ist die neue Version 19.0 unser bisher umfangreichstes Werk und die ideale Ergänzung zu unserem digitalen Angebot. 

Hochleistungskühlung jetzt im 4 HE Format

Ein Klick zur perfekten Lösung

Individuell kombinieren, schnell installieren
Phoenix Contact

Mit HEAVYCON MODULAR gestalten Sie Ihre Schnittstellen individuell: Kombinieren Sie Module für Signale, Daten und Leistung in nur einem Steckverbinder. Werkzeuglose Installation, schnelle Verdrahtung und maximale Prozesssicherheit - einsetzen, klicken, fertig. So wird Installation durchgängig einfach, flexibel und effizient.

Samtec Nitrowave™ HF-Kabel

Samtec Nitrowave™ HF-Kabel

Biegestabiles Koaxialkabel bis 110 GHz
Mouser Electronics

Phasen- und amplitudenstabile Kabelsätze mit Nitrowave-Geometrie, -90 dB Abschirmung und 50 Ω Impedanz. Dielektrika mit geringer Dichte reduzieren Verluste; robuste Bauweise ermöglicht den Einsatz von -65 °C bis +125 °C. Optionen decken Frequenzen von DC bis 43,5/71/110 GHz für Tests, Luft- und Raumfahrt sowie Messtechnik ab. Erhältlich bei Mouser

Megadyne MEGAV Dynamic

Megadyne MEGAV Dynamic

Die neue Generation von Raw-Edge-Keilriemen
Megadyne

Vereinfachtes Sortiment. Höhere Effizienz. Megadyne MEGAV Dynamic ist die Weiterentwicklung der Megadyne Raw-Edge-Keilriemen. Gemeinsam mit Megadyne MEGAV Dynamic-MAX umfasst das vollständige Sortiment auch Megadyne MEGAV Dynamic-X sowie auf Anfrage MEGAV Dynamic Linea X. Eine Familie: weniger Komplexität, geringere Kosten, bessere Leistung.

Was ist Condition Monitoring?

Maschinenausfälle frühzeitig erkennen
RS

Maschinenstillstände und ungeplante Wartung sind der Albtraum für jede Produktion. Dank moderner Schwingungssensoren, die Daten über IO-Link übermitteln. Der Hauber HE050 vereint klassische Schwingungsmesstechnik mit moderner Zustandsdiagnose in einem kompakten Sensor.

TraceParts-Umfrage

TraceParts-Umfrage

Jetzt teilnehmen und €100 gewinnen.
TraceParts

Nehmen Sie an unserer 5-minütigen Umfrage teil und helfen Sie uns dabei, besser zu verstehen, wie TraceParts-Nutzer nach technischen Informationen suchen und mit professionellen Inhalten sowie Industrieunternehmen interagieren. Machen Sie mit und sichern Sie sich die Chance, eine von drei Amazon-Geschenkkarten im Wert von €100 zu gewinnen.